{walther_flender/spannsatz/mlc209000/mlc209000205020x2090.prj},{NB=MLC 9000 50 x 90},{ARTIKELID=MLC 9000 50 x 90},{SHAFTDIAM=50},{TOTWIDOUTSCRE=85},{TOTWIDWITSCRE=93},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=1},{OUTERDIAM=90},{AXIALFORCE=57},{SURPRESSHUB=0},{PREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 9000 50 x 90},{ORDERDES=MLC 9000 50 x 90},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/-},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 9000},{NN_CUSTOM=MLC 9000 50 x 90},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 9000 50 x 90},{PRJPREVIEW=mlc9000_80x125_asm.jpg},{STPFILE=mlc9000_50x90_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1