{walther_flender/spannsatz/mlc205007/mlc205007205020x2080.prj},{NB=MLC 5007 50 x 80},{ARTIKELID=MLC 5007 50 x 80},{SHAFTDIAM=50},{TOTWIDOUTSCRE=34},{TOTWIDWITSCRE=41},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=80},{AXIALFORCE=80},{SURPRESSHUB=130},{PREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5007 50 x 80},{ORDERDES=MLC 5007 50 x 80},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5007},{NN_CUSTOM=MLC 5007 50 x 80},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5007 50 x 80},{PRJPREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5007-50x80_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1