{walther_flender/spannsatz/mlc205007/mlc205007203820x2065.prj},{NB=MLC 5007 38 x 65},{ARTIKELID=MLC 5007 38 x 65},{SHAFTDIAM=38},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=34},{TIGHTSCREW=17},{TORQUE=820},{OUTERDIAM=65},{AXIALFORCE=43},{SURPRESSHUB=100},{PREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5007 38 x 65},{ORDERDES=MLC 5007 38 x 65},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5007},{NN_CUSTOM=MLC 5007 38 x 65},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5007 38 x 65},{PRJPREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5007-38x65_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1