Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 5000-B 40 x 65 - Spannsatz MLC 5000-B 40 x 65
Stückliste
MLC 5000-B 40 x 65
Artikelnummer
MLC 5000-B 40 x 65
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-B 40 x 65
Wellendurchmesser d
40 mm
Bestellbezeichnung
MLC 5000-B 40 x 65
Gesamtbreite ohne Schrauben B
42 mm
Gesamtbreite mit Schrauben L
48 mm
Schraubengröße M
M 6
Anzugmoment je Schraube MS
17 Nm
Drehmoment Mt
860 Nm
Außendurchmesser D
65 mm
Axialkraft FAX
43 kN
Flächenpressung an der Nabe pN
70 N/mm²
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen
Alle CAD Daten, Angaben, Berechnungen und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind dementsprechend unverbindlich, so dass keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen wird.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Unsere Anwendungstechnik verfügt über langjährige Erfahrungen in über 25 Branchen. Gerne unterstützen wie Sie bei der anwendungsspezifischen Dimensionierung Ihres Antriebs und der Auswahl der optimalen Antriebskomponenten. 
 

Email: info@walther-flender.de
Telephone: +49 (0) 211 - 7007 00

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen