{walther_flender/spannsatz/mlc205000-a/mlc205000-a204520x2075.prj},{NB=MLC 5000-A 45 x 75},{ARTIKELID=MLC 5000-A 45 x 75},{SHAFTDIAM=45},{TOTWIDOUTSCRE=51},{TOTWIDWITSCRE=59},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=75},{AXIALFORCE=100},{SURPRESSHUB=120},{PREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-A 45 x 75},{ORDERDES=MLC 5000-A 45 x 75},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-A},{NN_CUSTOM=MLC 5000-A 45 x 75},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-A 45 x 75},{PRJPREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000a-45x75_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1