{walther_flender/spannsatz/mlc205000-a/mlc205000-a2017020x20225.prj},{NB=MLC 5000-A 170 x 225},{ARTIKELID=MLC 5000-A 170 x 225},{SHAFTDIAM=170},{TOTWIDOUTSCRE=76},{TOTWIDWITSCRE=90},{TIGHTSCREW=210},{TORQUE=54},{OUTERDIAM=225},{AXIALFORCE=640},{SURPRESSHUB=160},{PREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-A 170 x 225},{ORDERDES=MLC 5000-A 170 x 225},{SCREWSIZE=M 14},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-A},{NN_CUSTOM=MLC 5000-A 170 x 225},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-A 170 x 225},{PRJPREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000a-170x225_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1