Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Walther Flender
Popis
MLC 4000 150 x 200 - Spannsatz MLC 4000 150 x 200
Kusovník
MLC 4000 150 x 200
Artikelnummer
MLC 4000 150 x 200
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 4000 150 x 200
Wellendurchmesser d
150 mm
Bestellbezeichnung
MLC 4000 150 x 200
Gesamtbreite ohne Schrauben B
136 mm
Gesamtbreite mit Schrauben L
150 mm
Schraubengröße M
M 14
Anzugmoment je Schraube MS
230 Nm
Drehmoment Mt
66 Nm
Außendurchmesser D
200 mm
Axialkraft FAX
890 kN
Flächenpressung an der Nabe pN
95 N/mm²
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Code
All CAD data, calculations and other information are based on our current knowledge and have been compiled with great care. Accordingly, the available data are non-binding, so that no guarantee is given for the accuracy of the data.
Previews
3D
Dimenze
2D
Code
Our application technology has many years of experience in over 25 industries. We would be happy to support you with the application-specific dimensioning of your drive and the selection of the optimal drive components. 
 

Email: info@walther-flender.de
Telephone: +49 (0) 211 - 7007 00

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady