{walther_flender/spannsatz/mlc201010/mlc201010207020x20105.prj},{NB=MLC 1010 70 x 105},{ARTIKELID=MLC 1010 70 x 105},{SHAFTDIAM=70},{TOTWIDOUTSCRE=35},{TOTWIDWITSCRE=45},{TIGHTSCREW=80},{TORQUE=4},{OUTERDIAM=105},{AXIALFORCE=150},{SURPRESSHUB=125},{PREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1010 70 x 105},{ORDERDES=MLC 1010 70 x 105},{SCREWSIZE=M 10},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1010},{NN_CUSTOM=MLC 1010 70 x 105},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1010 70 x 105},{PRJPREVIEW=mlc1010-80x115_asm.jpg},{STPFILE=mlc1010-70x105_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1