Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 1010 32 x 54 - Spannsatz MLC 1010 32 x 54
明细表
MLC 1010 32 x 54
Artikelnummer
MLC 1010 32 x 54
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 1010 32 x 54
Wellendurchmesser d
32 mm
Bestellbezeichnung
MLC 1010 32 x 54
Gesamtbreite ohne Schrauben B
18 mm
Gesamtbreite mit Schrauben L
24 mm
Schraubengröße M
M 6
Anzugmoment je Schraube MS
17 Nm
Drehmoment Mt
480 Nm
Außendurchmesser D
54 mm
Axialkraft FAX
36 kN
Flächenpressung an der Nabe pN
110 N/mm²
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Code
All CAD data, calculations and other information are based on our current knowledge and have been compiled with great care. Accordingly, the available data are non-binding, so that no guarantee is given for the accuracy of the data.
Previews
3D
尺寸
2D
Code
Our application technology has many years of experience in over 25 industries. We would be happy to support you with the application-specific dimensioning of your drive and the selection of the optimal drive components. 
 

Email: info@walther-flender.de
Telephone: +49 (0) 211 - 7007 00

產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處